MAX7310

量产

2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位

2线接口、8位I/O端口扩展器,带有复位功能,每端口可吸收30mA电流,适合与SMBus™和I²C总线兼容的应用

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 400kHz 2线接口
  • 2.3V至5.5V工作电压
  • 低待机电流(典型1.7µA)
  • 总线延时实现无锁定工作
  • 56个从机ID地址
  • 极性反转
  • 八个I/O引脚在上电时默认为输入
  • I/O开漏输出容许5V电压
  • 4mm x 4mm,0.8mm薄型QFN封装
  • -40°C至+125°C工作温度范围
MAX7310
2线接口、8位、输入/输出端口扩展器,带有复位
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX7316 10端口输入/输出扩展器,带有LED亮度控制和中断,提供热插入保护
电池直接供电LED/GPIO驱动器 9
MAX7300 量产 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7301 量产 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器
MAX7311 量产 2线接口、16位输入/输出端口扩展器,带有中断和热插入保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7310的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览