MAX6607
量产低电压、模拟温度传感器,SC70及SOT23封装
微功耗模拟输出温度传感器,工作电压可低至1.8V
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 工作电压可低至1.8V
- 低电流消耗号(最大15µA)
- 小尺寸SC70和SOT23封装
- ±2.0°C(最大)精度范围从+20°C至+50°C
- 理想用于高达1000pF的驱动电容负载
应用
- 电池组
- 蜂窝电话
- 数码相机
- GPS装置
- 便携式设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6607IXK+ | 5-SC70-N/A | ||
MAX6607IXK+T | 5-SC70-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟温度传感器 1 | ||
MAX6605 | 量产 | 采用SC70封装的低功耗模拟温度传感器 |
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6607的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论