MAX6514
过期低成本、2.7V至5.5V、温度开关,SOT23封装
业内最精确的温度开关,SOT23封装
- 产品模型
- 1
产品详情
- 在-15°C至+65°C温度范围内具有±1.5°C (最大值)的高精确度
- 低功耗:典型电流22µA
- 工厂设置门限,范围:-35°C至+115°C,级差10°C
- 开漏输出或推挽式输出
- 引脚可选择2°C滞回或10°C滞回
MAX6514/MAX6515低成本、完全集成的温度开关,当该系列器件的管芯温度超过工厂设置的门限时将输出一个逻辑信号。这些器件工作在2.7V至5.5V电源电压,带有固定电压基准、模拟温度传感器和比较器。提供+35°C至+115°C范围的工厂预置温度门限,级差10°C,精度为±1°C (典型值)。这些器件无需外部元件,电源电流的典型值为22µA。滞回可通过引脚选择为2°C或10°C。
MAX6514/MAX6515提供温门限(+35°C至+115°C),当温度超过该门限时触发输出信号。MAX6514/MAX6515可工作在-55°C至+125°C温度范围,电源电压为2.7V至5.5V。 MAX6514具有高电平有效、推挽式输出。MAX6515具有低电平有效、开漏输出。这些器件都采用节省空间的5引脚、SOT23封装。
应用
- 风扇控制
- 笔记本电脑,台式PC
- 高温/低温保护
- RAID
- 服务器
- 温度报警
- 温度控制
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6514UKP105+ | Small-Outline Transistor Package |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6514的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论