MAX6504
量产低成本、+2.7V至+5.5V、微功耗温度开关,SOT23封装
业内最简单的温度检测器—易使用、低成本、无需外部元件!
- 产品模型
- 12
产品详情
- 整个温度范围内的阈值精度为±0.5°C(典型值)
- 无需外部元件
- 低成本
- 电源电流:30µA
- 工厂编程阈值范围为-45°C至+125°C,增量为10°C
- 开漏输出(MAX6501/MAX6503)、推挽输出(MAX6502/MAX6504)
- 引脚可选2°C或10°C迟滞
- SOT23-5封装
MAX6501–MAX6504低成本、全集成温度开关在芯片温度超过工厂编程阈值时置位逻辑信号。这些器件采用+2.7V至+5.5V电源供电,具有两个与温度相关的片内基准电压源和一个比较器。其工厂调整的温度跳变阈值范围为-45°C至+125°C,增量为10°C,精确度为±0.5°C(典型值)或±6°C(最大值)。这些器件不需要外部元件,电源电流消耗为30µA(典型值)。可通过引脚选择2°C或10°C迟滞。
MAX6501/MAX6503具有低电平有效、开漏输出,用于与微处理器(µP)复位输入进行接口。MAX6502/MAX6504具有高电平有效、推挽输出,用于直接驱动风扇控制逻辑。MAX6501/MAX6502提供高温阈值(+35°C至+125°C),当温度高于阈值时置位。MAX6503/MAX6504提供低温阈值(-45°C至+15°C),当温度低于阈值时置位。
MAX6501–MAX6504提供八个标准温度版本;有关非标准温度版本的定价和供货情况,请联系工厂。它们采用5引脚SOT23封装。
应用
- 高速计算机中的µP温度监视
- 风扇控制
- 温度报警
- 温度控制
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6504UKN005+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKN005+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKN015+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKN015+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKN025+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKN025+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKN035+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKN035+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKN045+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKN045+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKP005+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX6504UKP005+T | Small-Outline Transistor Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX6504UKN005+ | 最后购买期限 | |
MAX6504UKN005+T | 最后购买期限 | |
MAX6504UKN015+ | 量产 | |
MAX6504UKN015+T | 量产 | |
MAX6504UKN025+ | 量产 | |
MAX6504UKN025+T | 量产 | |
MAX6504UKN035+ | 量产 | |
MAX6504UKN035+T | 量产 | |
MAX6504UKN045+ | 量产 | |
MAX6504UKN045+T | 量产 | |
MAX6504UKP005+ | 量产 | |
MAX6504UKP005+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6504UKN005+ | 最后购买期限 | |
MAX6504UKN005+T | 最后购买期限 | |
MAX6504UKN015+ | 量产 | |
MAX6504UKN015+T | 量产 | |
MAX6504UKN025+ | 量产 | |
MAX6504UKN025+T | 量产 | |
MAX6504UKN035+ | 量产 | |
MAX6504UKN035+T | 量产 | |
MAX6504UKN045+ | 量产 | |
MAX6504UKN045+T | 量产 | |
MAX6504UKP005+ | 量产 | |
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6504UKN015+ | 量产 | |
MAX6504UKN015+T | 量产 | |
MAX6504UKN025+ | 量产 | |
MAX6504UKN025+T | 量产 | |
MAX6504UKN035+ | 量产 | |
MAX6504UKN045+ | 量产 | |
MAX6504UKP005+ | 量产 | |
MAX6504UKP005+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX6504UKP005+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6504的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论