MAX6352
量产双/三电压微处理器监控电路
业内首款多电压监控电路,采用SOT封装
- 产品模型
- 10
产品详情
- 对多个电源电压(+1.8V、+2.5V、+3.0V、+3.3V和+5V)进行精密监控
- 精密的出厂设置电源复位阈值
- 电源电流:20µA
- 上电复位脉冲宽度:100ms(最小值)
- 去抖TTL/CMOS兼容手动复位输入
- 看门狗定时器
- 46.4s启动超时
- 2.9s正常超时
- 在整个温度范围内完全稳定可靠
- 低至VCC1 = 1V或VCC2 = 1V时确保反RESET有效
- 电源瞬变抗扰度
- 双电压系统无需外部元件
- 小型5引脚和6引脚SOT23封装
- 低成本
MAX6351-MAX6360微处理器(µP)监控器具有多个复位电压,与单独的IC或分立元件相比可显著提高系统可靠性和精度。如果任何输入电源电压降至其相关的预设阈值以下,则所有复位输出都将置位。此外,只要任一输入电源电压保持大于+1.0V,这些输出即有效。
该系列中的所有器件均具有低电平有效去抖手动复位输入。此外,MAX6358/MAX6359/MAX6360提供看门狗定时器输入,启动超时周期为46.4s,超时周期为2.9s。MAX6355/MAX6356/MAX6357提供额外的电压监控输入,用于监控第三个电压。
MAX6351具有两个低电平有效推挽复位输出,一个以VCC1为基准,另一个以VCC2为基准。MAX6353/MAX6356/MAX6359提供以VCC1为基准的低电平有效推挽复位输出。MAX6354/MAX6357/MAX6360提供以VCC2为基准的低电平有效推挽复位输出。
所有这些器件均提供各种电压阈值电平,如电压阈值电平表中所示。它们采用5引脚和6引脚SOT23封装,可在-40°C至+85°C的扩展温度范围内工作。
应用
- 计算机
- 控制器
- 智能仪器
- 多电压系统设备
- 便携式电池供电
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6352LSUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6352LSUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6352SVUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6352SVUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6352SYUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6352SYUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6352TWUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6352TWUK+T | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6352TZUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX6352TZUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX6352LSUK+ | 量产 | |
MAX6352LSUK+T | 量产 | |
MAX6352SVUK+ | 量产 | |
MAX6352SVUK+T | 量产 | |
MAX6352SYUK+T | 量产 | |
MAX6352TWUK+ | 量产 | |
MAX6352TWUK+T | 量产 | |
MAX6352TZUK+ | 量产 | |
MAX6352TZUK+T | 量产 | |
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX6352SVUK+ | 量产 | |
MAX6352SVUK+T | 量产 | |
MAX6352SYUK+ | 量产 | |
MAX6352SYUK+T | 量产 | |
MAX6352TZUK+ | 量产 | |
MAX6352TZUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max6352的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论