MAX629
量产28V、低功耗、高压、boost或反相DC-DC转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 内部500mA、28V N沟道开关(无需外部FET)
- 产生正或负输出电压
- 电源电流:80µA
- 关断电流:1µA(最大值)
- 开关频率高达300kHz
- 限流值可调,支持使用小型、低成本的电感
- 8引脚SO封装
MAX629低功耗DC-DC转换器具有内部N沟道MOSFET开关和可编程限流功能。它可通过0.8V至VOUT范围内的输入电压提供高达±28V的正或负偏置电压,并且可以针对升压、反激式和SEPIC拓扑进行配置。
MAX629采用限流、脉冲频率调制(PFM)控制方案,在宽负载范围内提供高效率。内部0.5A N沟道MOSFET开关减少了总器件数量,高开关频率(高达300kHz)支持使用小型表贴磁性元件。
MAX629兼具低电源电流、逻辑控制关断模式,并采用小封装和小型外部元件,可提供超紧凑和高效的高压偏置解决方案,是电池供电应用的适宜选择。MAX629采用8引脚SO封装。
应用
- 2节和3节电池供电应用
- 高效DC-DC升压转换器
- 掌上电脑
- LCD正或负偏置发生器
- 变容调谐二极管偏置
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX629ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX629ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX629ESA+ | 量产 | |
MAX629ESA+T | 量产 | |
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX629ESA+ | 量产 | |
MAX629ESA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX629的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论