MAX686

量产

DAC控制、boost反相型LCD偏置电源,内置开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 内部500mA、28V N沟道开关(无需外部FET)
  • 输出电压可调至+27.5V或-27.5V
  • 通过6位DAC控制输出电压
  • 效率高达90%
  • 小型16引脚QSOP封装(与8引脚SO封装尺寸相同)
  • 电源正常指示器
  • 静态电流:65µA
  • 关断电流:1.5µA
  • 开关频率高达300kHz
MAX686
DAC控制、boost反相型LCD偏置电源,内置开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关升压稳压器 1
MAX629 量产 28V、低功耗、高压、boost或反相DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX686EVKIT

MAX686评估板

特性和优点

  • 输出电压:
    • +18V典型正输出(或可在+12.6V至+24V范围内上/下调节)
    • -17V典型负输出(或可在-22.7V至-11.4V范围内上/下调节)
  • 电池输入电压:
    • +0.8V至+18V(正输出)
    • +0.8V至+12V(负输出)
  • VIN电源范围:+2.7V至+5.5V
  • 高达20mA输出电流
  • 通过6位DAC控制输出电压
  • 内部0.5A、28V N沟道开关
  • IC关断电流:1.3µA
  • 开关频率高达300kHz
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX686评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板,包含两个独立的开关调节器电路。第一个电路将+0.8V至+18V电池电压转换为+18V LCD偏置电压,支持高达20mA的电流。第二个电路将+0.8V至+12V电池电压转换为-17V电压,支持高达20mA的电流。

MAX686在VIN处需要+2.7V至+5.5V电源,但电感供电电压可低至+0.8V。该器件具有一个内部N沟道MOSFET开关、可编程电流限制功能和用于对输出电压进行数字调节的内部6位DAC。MAX686评估套件具有低静态电流和高效率,可有效延长电池使用时间。工作频率高达300kHz,支持使用微型表面贴装电感。

 

应用

  • 笔记本电脑
  • 掌上电脑
  • PDA及其它手持设备
  • 便携式数据收集终端
  • LCD正或负偏置
  • 变容调谐二极管偏置

MAX686EVKIT
MAX686评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX686的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览