MAX618

量产

28V、PWM、升压型DC-DC转换器

高压、大电流升压转换器,QSOP封装,还可提供SEPIC、反激拓扑

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可调输出电压高达+28V
  • 效率高达93%
  • 宽输入电压范围(+3V至+28V)
  • +12V时输出电流高达500mA
  • 静态电源电流:500µA
  • 关断电流:3µA
  • 250kHz开关频率
  • 小型1W、16引脚QSOP封装
MAX618
28V、PWM、升压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX618EVKIT

MAX618评估板

特性和优点

  • 输入电压范围:+3V至 VOUT
  • 12V或可调输出电压
  • 高达500mA输出电流
  • 内部2A、28V MOSFET开关
  • 关断电流:3µA
  • 250kHz开关频率
  • 表面贴装元件
  • 装配完成且经过测试
  • 产品详情

    MAX618评估套件(EV套件)是一款具有内部2A、28V n沟道MOSFET的恒定频率、PWM、升压型开关稳压器。该评估套件支持+3V至 VOUT 的输入,并可将其转换为12V输出,以提供高达500mA的电流。转换效率超过90%。该评估套件的工作频率为250kHz,支持使用小型外部元件。

    MAX618评估套件是一款装配完成且经过测试的表面贴装电路板。

    应用

    • 汽车电源DC-DC转换器
    • 工业+24V和+28V系统
    • LCD显示器
    • 掌上电脑

    MAX618EVKIT
    MAX618评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX618的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览