MAX5725

量产

八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口

功能丰富的8通道DAC系列产品,采用5.75mm2 WLP封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 八通道高精度DAC
    • 12位精度,无需调整
    • ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
    • 整个工作条件下保证单调
    • 每路DAC具有独立设置模式
  • 三种可选择的内部精密基准:
    • 2.048V、2.500V或4.096V
  • 内部输出缓冲器
    • 采用外部基准支持满幅工作
    • 4.5µs建立时间
    • 输出可直接驱动2kΩ负载
  • 6.5mm × 4.4mm 20引脚TSSOP封装或超小尺寸、2.5mm × 2.3mm 20焊球WLP封装
  • 2.7V至5.5V较宽的供电范围
  • 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
  • 快速的50MHz、4线、SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口
  • 可编程内置看门狗定时器
  • 引脚可选择上电复位,DAC输出为零刻度或中间刻度
  • /LDAC和/CLR用于异步DAC控制
  • 可选择三种关断输出阻抗
    • 1kΩ、100kΩ或高阻
MAX5725
八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX57257523.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX5824 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
MAX5713 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
单电源电压输出DAC 4
MAX5825 量产 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
MAX5823 推荐新设计使用 超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
MAX5715 量产 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5714 量产 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5725AEVKIT

MAX5723、MAX5724、MAX5725A和MAX5725B评估板

特性和优点

  • 较宽的输入电源范围:2.7V至5.5V
  • 独立的数字I/O电源:1.8V至5.5V
  • 演示缓冲输出的4.4µs (典型值)建立时间
  • 精度可选的内部基准,支持2.048V、2.500V和4.096V
  • 演示用户提供的外部基准
  • 关断模式下三种可选输出阻抗(端接)
    • 1kΩ、100kΩ或高阻
  • 上电复位至中间值或零
  • 支持整个系列八款SPI/I²C DAC
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电(包括电缆)
  • 演示可配置接口的看门狗定时器
  • 完全安装并经过测试的PCB布局

产品详情

MAX5725A评估板(EV kit)用于演示MAX5725A 12位、8通道、低功耗、可选择内部基准和输出电压缓冲的DAC。IC采用20引脚TSSOP封装,评估板可控制改变DAC输出、功耗、基准和看门狗时间设置。
IC集成看门狗功能,用于监控I/O口的工作状况和信号完整性。
评估板包括USB至SPI转接电路,提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为验证IC功能提供简捷的图形用户界面(GUI)。
评估板安装了MAX5725AAUP+,12位SPI版本。可联系工厂申请引脚兼容的MAX5723AUP+ (8位)、MAX5724AUP+ (10位)或MAX5725BAUP+ (12位)。

eval board
MAX5725SYS1

MAX5725评估系统

特性和优点

  • 2x6引脚PMod兼容连接器(SPI)
  • 板载基准电压源(MAX6173)
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • Windows 7/8/10兼容软件

产品详情

MAX5725评估系统演示了具有内部基准电压源的MAX5725超小型、8通道、低功耗、12位缓冲输出DAC。MAX5725外设模块(PMod)和USBPMBP2模块构成一个系统(MAX5725SYS1#)。Windows 7/8/10兼容软件的易用界面便于演示MAX5725的功能。

MAX5725外设模块已安装采用20引脚WLP封装的MAX5725AWP+。

 

应用

  • 自动调谐和光学控制
  • 增益和失调调整
  • 便携式仪器仪表
  • 功率放大器控制和偏置
  • 过程控制和伺服环路
  • 可编程电压源和电流源

MAX5725AEVKIT
MAX5723、MAX5724、MAX5725A和MAX5725B评估板
MAX5725SYS1
MAX5725评估系统
MAX5725SYS1: Typical Operating Circuit

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max5725的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览