MAX5713

四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口

功能丰富的4通道DAC系列产品,3.5mm² WLP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 四路高精度DAC通道
    • 确保12位精度,无需调节
    • ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
    • 在所有工作条件下确保单调
    • 可独立设置每路DAC
  • 三种可选择的内部精密基准:
    • 2.048V、2.500V或4.096V
  • 内部输出缓冲器
    • 采用外部基准支持满幅工作
    • 4.5µs建立时间
    • 输出可直接驱动2kΩ负载
  • 5mm × 4.4mm 14引脚TSSOP封装或超小尺寸、1.6mm × 2.2mm 12焊球WLP封装
  • 2.7V至5.5V较宽的供电范围
  • 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
  • 50MHz 3线SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容串行接口,带/RDY输出
  • 上电时,将DAC输出复位至零
  • /LDAC和/CLR用于异步控制
  • 软件可选择三种关断输出阻抗
    • 1kΩ、100kΩ或高阻
MAX5713
四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 4
MAX5814 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
MAX5813 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
MAX5724 八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5723 八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX5715BOB

MAX5715分接板(BOB),器件为12位、4通道SPI VOUT DAC

产品详情

数/模转换器(DAC)提供高精度输出电压,用于许多电子应用领域的执行和控制,例如工业、医疗和RF系统。MAX5715为高精度、四通道、12位电压输出DAC。使用DAC进行开发需要模拟系统、电源、数字接口和固件方面的专业知识。现在, 利用MAX5715BOB可加快开发过程。

MAX5715BOB (分接板)提供利用MAX5715 (12位、4通道、电压输出DAC)快速建立原型和开发的途径。MAX5715BOB可连接到任意Arduino™兼容或mbed.org™兼容平台系统,平台系统带有可配置的扩展端口,用于SPI通信。此外,MAX5715BOB支持具有Pmod™连接的系统,电路板边缘带有2 x 6直角连接头(兼容Digilentinc.com Pmod™接口规范)。电路板边缘2x6连接头上的接口类型为2A (扩展SPI)。MAX5715BOB也提供原理图、设计文件和固件,可直接使用,也可修改用于将来项目。

应用

  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功放控制和偏置
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5715AEVKIT

MAX5713、MAX5714、MAX5715A和MAX5715B

特性和优点

  • 较宽的输入电压范围:2.7V至5.5V
  • 满摆幅缓冲输出,具有0.3Ω输出阻抗
  • 高精度,±1 LSB INL (最大)
  • 可选择10ppm (最大)精密基准:2.048V、2.500V或4.096V
  • 独立的数字I/O电源,供电范围:1.8V至5.0V
  • 演示4.5µs缓冲输出建立时间
  • 无需电平转换
  • 支持最高5.0V的外部基准
  • 支持12/10/8位完整的DAC系列
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电(包含电缆)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5715A评估板(EV kit)用于演示MAX5715A 12位、4通道、低功耗、内置基准、电压缓冲输出DAC。器件采用14引脚TSSOP封装,评估板控制调整DAC输出、工作电压和基准。
评估板包括USB至SPI接口电路,评估系统提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简捷的图形用户界面(GUI)用于演示器件功能。
评估板安装了MAX5715AAUD+、12位SPI器件,必要时可联系厂商申请引脚兼容的MAX5715BAUD+ (12位)、MAX5714AUD+ (10位)和MAX5713AUD+ (8位)样品。

应用

  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功放控制和偏置
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5715BOB
MAX5715分接板(BOB),器件为12位、4通道SPI VOUT DAC
MAX5715AEVKIT
MAX5713、MAX5714、MAX5715A和MAX5715B

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5713的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览