MAX5824

超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口

功能丰富的8通道DAC系列产品,采用5.75mm2 WLP封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 八通道高精度DAC
    • 12位精度,无需调整
    • ±1 LSB INL,带缓冲电压输出
    • 整个工作条件下保证单调
    • 每路DAC具有独立设置模式
  • 三种可选择的内部精密基准
    • 2.048V、2.500V或4.096V
  • 内部输出缓冲器
    • 采用外部基准支持满幅工作
    • 4.5µs建立时间
    • 输出可直接驱动2kΩ负载
  • 6.5mm × 4.4mm 20引脚TSSOP封装或超小尺寸、2.5mm × 2.3mm 20焊球WLP封装
  • 2.7V至5.5V宽电源范围
  • 独立的1.8V至5.5V VDDIO电源输入
  • 兼容于400kHz I²C高速2线串口
  • 引脚可选择上电复位,DAC输出为零刻度或中间刻度
  • /LDAC和/CLR用于异步DAC控制
  • 软件可选择三种关断输出阻抗
    • 1kΩ、100kΩ或高阻
MAX5824
超小尺寸、八通道、8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 2
MAX5724 八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5723 八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
单电源电压输出DAC 3
MAX5725 量产 八通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
MAX5815 量产 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和I²C接口
MAX5715 量产 四通道、超小尺寸8/10/12位缓冲输出DAC,内置基准和SPI接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX5825AEVKIT

MAX5823、MAX5824、MAX5825A和MAX5825B评估板

特性和优点

  • 较宽的输入电源范围:2.7V至5.5V
  • 独立的数字I/O供电:1.8V至5.5V
  • 演示缓冲输出4.4µs (典型值)建立时间
  • 精度可选的内部基准,支持2.048V、2.500V和4.096V
  • 演示用户提供的外部基准
  • 关断模式有三种可选输出阻抗(端接)
    • 1kΩ、100kΩ或高阻
  • 上电复位至中间值或零
  • 支持整个系列八款SPI/I²C DAC
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB供电(包括电缆)
  • 演示可配置接口看门狗定时器
  • 完全安装并经过测试的PCB布局

产品详情

MAX5825A评估板(EV kit)用于演示MAX5825A 12位、8通道、低功耗、可选择内部基准和输出电压缓冲的DAC。IC采用20引脚TSSOP封装,评估板可控制改变DAC输出、功耗、基准以及看门狗定时器设置。
IC具有看门狗功能,用于监控I/O口的状况和信号完整性。
评估板包括USB至400kHz I²C转换接口电路,提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容评估软件,提供简捷的图形用户界面(GUI)验证IC功能。
评估板安装了MAX5825AAUP+,12位I²C版本。可联系工厂申请引脚兼容的MAX5823AUP+ (8位)、MAX5824AUP+ (10位)和MAX5825BAUP+ (12位)。

应用

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAXPMBAE

Maxim模拟外设模块集锦

特性和优点

  • 所包含的数据转换器、接口、时钟、传感器等模块能够满足众多设计需求
  • 插件模块允许快速开发硬件原型
  • 经过验证的软件驱动缩短开发周期
  • FPGA配置文件简化设计

产品详情

Maxim模拟集锦是一组外设模块集合,可直接插入任何FPGA/CPU扩展端口,该端口遵循Digilent公司制定的Pmod™标准。该集合包括各种通用的模拟和混合信号功能模块。提供模块软件支持,包括用于三个主流FPGA平台(Avnet LX-9、Digilent Nexys 3和Avnet ZEDBoard)的FPGA配置文件,以及验证和演示每个模块的例程,使用这些例程演示模块功能时,可以轻松地进行拆分和存档,方便地剪切、复制到主程序中。简便的插件设计和易于集成的软件架构,有助于用户加速从方案论证到设计原型的开发进程。

eval board
MAX5825PMB1

MAX5825PMB1外设模块

特性和优点

  • 八通道高精度DAC
  • 12位精度,无需调整
  • IC内置高精度电压基准
  • 提供可选外部基准输入
  • 跳线可选的I²C地址设置
  • 6引脚Pmod兼容连接器(I²C)
  • 第二连接头,允许以菊链形式在I²C总线上连接多个模块
  • C语言示例软件,便于移植
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5825PMB1外设模块提供了必要的硬件电路,使得MAX5825 8通道DAC可连接至任何使用Pmod™兼容扩展端口配置I²C通信的系统。IC具有8路独立、12位精度、内部缓冲电压输出DAC通道。IC也具有内部基准,可选择2.048V、2.500V和4.096V (标准3.3V Pmod端口电源不支持4.096V基准工作)。

应用

  • 自动调谐和光控制
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5825AEVKIT
MAX5823、MAX5824、MAX5825A和MAX5825B评估板
MAXPMBAE
Maxim模拟外设模块集锦
MAX5825PMB1
MAX5825PMB1外设模块

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5824的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览