MAX5170

量产

低功耗、串行、14位DAC,电压输出

性能最佳的14位DAC,上电干扰最小,具有1 LSB INL

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±1 LSB INL
  • 关断电流:1µA
  • 上电时输出电压“无毛刺”
  • 单电源供电
    • +5V (MAX5170)
    • +3V (MAX5172)
  • 满量程输出范围
    • +2.048V(MAX5172,VREF = +1.25V)
    • +4.096V(MAX5170,VREF = +2.5V)
  • 轨到轨输出放大器
  • 可调输出失调
  • 乘法运算中具有低THD (-80dB)
  • SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型3线串行接口
  • 可编程关断模式和上电复位(0或中间电平)
  • 缓冲输出能够驱动5kΩ || 100pF负载
  • 用户可编程数字输出引脚用于对外部元件进行串行控制
  • 12位MAX5174/MAX5176的引脚兼容升级产品
MAX5170
低功耗、串行、14位DAC,电压输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 3
MAX5174 最后购买期限 低功耗、串行、12位DAC,电压输出
MAX5176 低功耗、串行、12位DAC,电压输出
MAX5131 +3V/+5V、13位、串行、电压输出DAC,内置电压基准
单电源电压输出DAC 3
MAX5171 量产 低功耗、串行、14位DAC,带有加载-感应电压输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5170的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览