MAX5033

量产

500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器

500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器,空载时仅消耗350µA静态电流

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 7.5V至76V的宽输入电压范围
  • 提供固定的(3.3V、5V、12V)及可调的电压(1.25V至13.2V)
  • 500mA输出电流
  • 效率高达94%
  • 内置0.4Ω高端DMOS FET
  • 空载时,270µA的静态电流;10µA的关断电流
  • 内部频率补偿
  • 固定的125kHz开关频率
  • 热关断及短路电流限制
  • 8引脚SO和PDIP封装
MAX5033
500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
内部电源开关降压稳压器 1
MAX5035 量产 1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5033的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览