MAX490E

量产

±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 针对容错应用:
    MAX3430:±80V故障保护、故障安全、1/4单位负载、+3.3V、RS-485收发器 MAX3080-MAX3089:故障安全、高速(10Mbps)、限摆率、RS-485/RS-422收发器
  • 针对空间受限的应用:
    MAX3460-MAX3464:+5V、故障安全、20Mbps、Profibus、RS-485/RS-422收发器 MAX3362:+3.3V、高速、RS-485/RS-422收发器,采用SOT23封装 MAX3280E-MAX3284E:±15kV ESD保护、52Mbps、+3V至+5.5V、SOT23、RS-485/RS-422真故障安全接收器 MAX3030E-MAX3033E:±15kV ESD保护、+3.3V、四通道RS-422发射器
  • 针对多收发器应用:
    MAX3293/MAX3294/MAX3295:20Mbps、+3.3V、SOT23、RS-485/RS-422发射器
  • 针对故障安全应用:
    MAX3440E-MAX3444E:±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、故障安全RS-485/J1708收发器
  • 针对低压应用:
    MAX3483E/MAX3485E/MAX3486E/MAX3488E/MAX3490E/MAX3491E:+3.3V供电、±15kV ESD保护、12Mbps、限摆率、真正的RS-485/RS-422收发器
MAX490E
±15kV ESD保护、限摆率、低功耗、RS-485/RS-422收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX490E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览