MAX4906EF
MAX4906EF
量产高速/全速USB 2.0开关,提供高ESD保护
用于便携式微功耗产品的ESD保护模拟开关,能够满足需要一路或多路USB 2.0差分对的系统需求
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- COM_端具备±15kV (人体模型) ESD保护
- 工作于+2.7V至+3.6V单电源电压
- 极低的导通电租(RON):4Ω (典型值)、7Ω (最大值)
- -3dB带宽:500MHz (典型值)
- 极低的位抖动≤ 20ps
- 低噪声电荷泵:90µV (典型值)
- 电荷泵使能功能
- 无需1.4V或更高电压的电平转换器
- COM_模拟输入端故障保护,防止与+5.5V USB电源短路时损坏器件
- 待机模式将功耗降至3µA (最大值)
- 节省空间的10引脚、2mm x 2mm µDFN封装
MAX4906EF为带静电放电(ESD)保护的模拟开关,具有较低的导通电容(CON)和较低的导通电阻(RON),能够满足系统对开关性能的严格要求。器件的COM_端可以在±15kV ESD条件下提供保护而无闩锁或者损坏。适合在480Mbps高速USB 2.0应用中用作高性能开关。这些开关还可处理低速和全速USB信号。
MAX4906EF具有两个单刀/双掷(SPDT)开关。这些器件工作于+2.7V至+3.6V单电源,所有模拟输入(COM_,NC_,NO_)具有+5.5V电压保护。这一特性完全符合USB 2.0的+5.5V故障保护规范。这些器件具有较低的逻辑门限电压,VIH为+1.4V,支持低电压逻辑。器件提供/QP输入,当该引脚为高电平时,器件内部的电荷泵关闭,进入待机模式。待机模式下器件的静态工作电流为3µA (最大值),而开关仍然具有可操作性。
MAX4906EF采用节省空间的2mm x 2mm、µDFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 总线切换
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 以太网交换机
- GPS
- 笔记本电脑
- PDA
- 继电器替代品
- T3/E3冗余保护开关
- USB开关
- 视频开关
参考资料
数据手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4906EFELB+ | 10-LFCSP-2X2X0.75 | ||
MAX4906EFELB+T | 10-LFCSP-2X2X0.75 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4906ef的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论