MAX4506

量产

故障保护、高电压信号线路保护器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 过压保护
    • 断电时为±40V
    • 通电时为±36V
  • 断电时信号路径开路
  • 发生输入过压时输出箝位到任一轨
  • 任何通道上的输出都不受任何其他通道过压的影响
  • 最大导通电阻:100Ω
  • 过压开启延迟:10ns
  • 电源时序控制期间不会发生闩锁
  • 轨到轨信号处理
  • 过压期间的输出箝位电阻为500Ω
MAX4506
故障保护、高电压信号线路保护器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4506的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览