MAX44286
量产低功耗、高精度、4焊球WLP封装、电流检测放大器
最薄、最小电流检测放大器,具有超低失调,微小增益误差,超低功耗
- 产品模型
- 7
产品详情
- 超低输入失调电压和微小增益误差,允许检测电阻检测微小电流(nA)
- 30µV (最大值)失调电压
- 0.23% (最大值)增益精度
- 低耗流节省功耗
- 12.5µA ICC @ 200kHz增益带宽
- 节省空间的4焊球WLP封装
- 0.78mm x 0.78mm x 0.35mm
- 业内领先的低功耗范围
- 1.6V至5.5V输入共模电压
- 四种增益选项,选择检测电阻非常灵活
- G = 25V/V (MAX44286T)
- G = 50V/V (MAX44286F)
- G = 100V/V (MAX44286H)
- G = 200V/V (MAX44286W)
MAX44286是一款零漂移、高边电流检测放大器,具有高精度、低耗流,采用微小4焊球超薄WLP封装,外形尺寸为0.78mm x 0.78mm x 0.35mm。在当今追求小型化的智能电话、移动配件、笔记本计算机、便携式医疗设备及所有电池供电便携式设备,一个精度高、体积小的电流监测器在此类应用中至关重要。
MAX44286的电压输出具有四种增益版本:25V/V、50V/V、100V/V和200V/V。四种版本使用户能够灵活选择检测电阻,极低输入失调电压有助于检测低至微安级的小电流。低功耗也使用户能够将功耗降至最低。
MAX44286在-40°C至+85°C温度范围内,可工作在1.6V至5.5V电源电压;在-40°C至+125°C汽车级温度范围内,可工作在1.8V至5.5V电源电压。器件的电源电压与RS+引脚共用,以便MAX44286能够采用4焊球、超薄WLP封装。
应用
- 移动配件
- 笔记本计算机和平板电脑
- 便携式医疗设备
- 便携式/电池供电系统
- 电源管理系统
- 智能电话
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX44286FAZS+ | N/A | ||
MAX44286FAZS+T | N/A | ||
MAX44286HAZS+ | N/A | ||
MAX44286HAZS+T | N/A | ||
MAX44286TAZS+ | N/A | ||
MAX44286WAZS+ | N/A | ||
MAX44286WAZS+T | N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
MAX44286FAZS+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max44286的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论