MAX44248

量产

36V、高精度、低功耗、90µA双运放

为高压应用提供精密、低功耗性能

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

应用

  • 4-20mA和0至10V变送器
  • PLC模拟I/O模块
  • 便携式医疗设备
  • 传感器接口
  • 定秤

  • 超低输入失调:7.5µV (最大值)
  • 低至30nV/°C的失调漂移(最大值)
  • 每路运放仅消耗90µA静态电流
  • 低输入噪声
    • 1kHz下,噪声密度为50nV/
    • 0.1Hz至10Hz,噪声密度为0.5µVP-P
  • 1MHz增益带宽积
  • EMI抑制
  • 满摆幅输出
  • 2.7V至36V供电范围
  • 8引脚µMAX封装和SO封装
MAX44248
36V、高精度、低功耗、90µA双运放
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
零漂移运算放大器 1
MAX9618 量产 高效、1.5MHz运算放大器,提供RRIO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • MAX44248

SPICE 模型 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

MAX44248EVKIT

MAX44248评估板

特性和优点

  • 满足多运放配置
  • 元件焊盘用于构建Sallen-Key滤波器
  • 采用易于使用的0805元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX44248评估板(EV kit)提供经过验证的设计,评估MAX44248低功耗、双通道运算放大器,器件采用8引脚µMAX®封装。评估板电路预配置为同相放大器,但改动少许元件即可配置为其它拓扑。元件焊盘符合0805封装,便于焊接和替换。评估板上安装了MAX44248AUA+。

应用

  • 4-20mA和0至10V变送器
  • PLC模拟I/O模块
  • 便携式医疗设备
  • 传感器接口
  • 定秤

MAX44248EVKIT
MAX44248评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44248的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览