MAX44246
量产36V、低噪声、高精度、双通道运算放大器
高精度,高压应用中具有低噪音特性
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 2.7V至36V供电范围
- 超低输入失调VOS:5µV (最大值)
- 低失调漂移:20nV/°C (最大值)
- 1kHz噪声低至9nV/
- 1µs快速建立时间
- 5MHz增益带宽积
- 满摆幅输出
- 集成EMI滤波器
- 低静态电流:0.55A (最大值)
- 8引脚µMAX/SO封装
MAX44246为36V、超高精度、低噪声、低漂移双通道运算放大器,采用专有的斩波自调零技术,可基本消除直流失调和漂移(近似为零)。通过对输入失调的连续测量和补偿,在整个工作时间和温度范围内消除漂移及1/f 噪声的影响。这款双路器件具有满摆幅输出,采用2.7V至36V单电源供电,每个通道仅消耗0.42mA电流,输入参考噪声电压低至9nV/
。

IC为单位增益稳定,增益带宽积为5MHz,提供极佳的性能指标:5µV (最大值)失调电压、20nV/°C (最大值)漂移、0.1Hz至10Hz范围噪声仅为117nVP-P ,可理想用于超低噪声、超高直流精度的应用,如:压力传感器、应变计、高精度电子秤、医疗仪器等设备。
IC采用8引脚µMAX®封装或者SO封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 电池供电设备
- 称重放大器
- PLC模拟I/O模块
- 精密仪表
- 传感放大器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX44246ASA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX44246ASA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX44246AUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
MAX44246AUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
3月 29, 2021 - 2140 WAFER FAB |
||
MAX44246ASA+ | 量产 | |
MAX44246ASA+T | 量产 | |
MAX44246AUA+ | 量产 | |
MAX44246AUA+T | 量产 | |
1月 14, 2019 - 1702D ASSEMBLY |
||
MAX44246ASA+ | 量产 | |
MAX44246ASA+T | 量产 | |
11月 8, 2013 - 1360 DESIGN,WAFER FAB |
||
MAX44246ASA+ | 量产 | |
MAX44246ASA+T | 量产 | |
MAX44246AUA+ | 量产 | |
MAX44246AUA+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX44246
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max44246的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论