MAX44242

量产

20V、低输入偏置电流、低噪声双运放

双通道运放以低功耗提供超低偏置电流、低噪声等优势

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 2.7V至20V单电源或±1.35V至±10V双电源供电
  • 0.5pA (最大)输入偏置电流
  • 5nV/输入电压噪声
  • 10MHz带宽
  • 8V/µs摆率
  • 满摆幅输出
  • 集成EMI滤波器
  • 每运放电源电流1.2mA
MAX44242
20V、低输入偏置电流、低噪声双运放
MAX44242: Typical Application Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX44242EVKIT

MAX44242评估套件

特性和优点

  • 适应多种运算放大器配置
  • 轨到轨输出
  • 可容纳易于使用的0805元件
  • 2.7V至20V单电源或±1.35V至±10V双电源
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX44242评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估采用8引脚µMAX®封装的MAX44242低输入偏置电流、低噪声运算放大器。该评估套件电路预配置为同相放大器,但只需改动少量元件即可适应其他拓扑结构。元件焊盘可容纳0805封装,易于焊接和更换。该评估套件已安装MAX44242AUA+。

MAX44242EVKIT
MAX44242评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max44242的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览