MAX4173

量产

低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低成本、紧凑型电流检测解决方案
  • 高精度+2V至+28V共模范围,工作电压低至0V,与电源电压无关
  • 提供三种增益版本
    • +20V/V (MAX4173T)
    • +50V/V (MAX4173F)
    • +100V/V (MAX4173H)
  • ±0.5%满量程精度
  • ±3mV输入失调电压(MAX4173T)
  • 宽带宽:1.7MHz (MAX4173T)
  • 电源电流:420µA
  • 采用节省空间的SOT23封装
MAX4173
低成本、SOT23封装、电压输出、高边电流检测放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX4173EVKIT

MAX4173评估板

特性和优点

  • 实时监测电流
  • 0至28V较宽的输入共模范围,与供电电压无关
  • ±0.5%满量程精度
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4173评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表贴PCB,板上安装了MAX4173TEUT+。MAX4173是一款高边电流检测放大器,具有0至28V输入共模电压范围。电流检测放大器产生模拟输出电压,与流过外部检流电阻的负载电流成正比。

板上装有20V/V增益版本的MAX4173 (MAX4173TEUT+)和150mΩ检流电阻。评估其它增益版本的MAX4173时,可以用MAX4173FEUT+ (50V/V)或MAX4173HEUT+ (100V/V)替代MAX4173TEUT+,也可以由用户选择使用其它外部检流电阻,能够轻松配置满量程检测电压使其与输出电压范围相一致。

应用

  • 蜂窝电话
  • 通用系统/板级电流监视
  • 笔记本电脑
  • PA偏置控制
  • 便携式电池供电系统
  • 电源管理系统
  • 精密电流源
  • 智能电池组/充电器

MAX4173EVKIT
MAX4173评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4173的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览