MAX40100
量产高精度、低功耗、低噪声运算放大器,具有RRIO (轨到轨输入输出)
节省功耗和电路板空间——1.5MHz GBW,供电电流仅为66µA,节省空间的6焊球WLP封装
- 产品模型
- 2
产品详情
- 66μA低静态电流
- 低输入噪声:
- 42nV√Hz @ 1kHz
- 0.42μVPP @ 0.1Hz至10Hz
- 满摆幅输入和输出(RRIO)
- 1.5MHz GBW
- 10pA超低输入偏置电流
- 1.6V至5.5V单电源供电
- 单位增益稳定
- 节电关断模式
- 微型、1.1mm x 0.76mm、6焊球、WLP封装
MAX40100为低功耗、零漂移运算放大器,采用节省空间的6焊球晶圆级封装(WLP)。MAX40100设计用于便携式消费类设备、医疗和工业应用,具有满摆幅CMOS输入和输出、1.5MHz GBW和低至66μA供电电流,在所有时间和温度范围内的输入电压失调为10μV (最大值)“零漂移”。MAX40100的零漂移特性有效降低CMOS输入运放中常见的高1/f噪声,使其非常适合较宽范围的低频测量应用。MAX40100采用节省空间的1.1 x 0.76mm、6焊球、WLP封装,焊球间距为0.35mm。MAX40100工作在-40°C至+125°C扩展级温度范围。
应用
- 电池供电设备
- 蜂窝电话
- 环路供电系统
- 便携式医疗设备
- 传感器接口
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX40100ANT+ | 6-WLCSP-N/A | ||
MAX40100ANT+T | 6-WLCSP-N/A |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX40100
SPICE 模型 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max40100的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论