MAX3864

不推荐用于新设计

2.5Gbps、+3V至+5.5V、宽动态范围互阻前置放大器

2mA输入过载2.5Gbps TIA

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 折合到输入端的噪声:490nA(典型值)
  • 2000MHz带宽
  • 2mA输入过载
  • 100Ω差分输出阻抗
  • +3.3V时功耗为112mW
  • 集成滤波器电阻
  • CML输出
  • 3.0V至5.5V单电源供电
MAX3864
2.5Gbps、+3V至+5.5V、宽动态范围互阻前置放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX3275 低噪声、光纤通道互阻放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3864的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览