MAX3658

不推荐用于新设计

622Mbps、低噪声、高增益互阻前置放大器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 45nARMS噪音,-33dBm灵敏度
  • 18.3kΩ互阻增益
  • 580MHz带宽
  • 2mAP-P输入过载,1dBm过载
  • 66mW功耗
  • 3.3V电源
  • 平均光电流监视器
MAX3658
622Mbps、低噪声、高增益互阻前置放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX3658AEVKIT

MAX3658A评估板

特性和优点

  • 方便的评估MAX3658A在+3.3V时的电气特性
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板具有50Ω接口

产品详情

MAX3658A评估板是经过完全安装的电气演示板,可方便的评估622Mbps、+3.3V互阻放大器MAX3658A。

注意,MAX3658A评估板提供给IC的电气接口与光电二极管类似,但又不完全相同。

应用

  • -48V分布式供电系统
  • FTTx收发器
  • 光接收器(可工作至622Mbps)
  • SFF/SFP收发器

MAX3658AEVKIT
MAX3658A评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3658的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览