MAX3488AE

量产

+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器

高ESD保护提高工业终端设备的健壮性和可靠性

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 集成保护提高可靠性
    • 高ESD保护
    • ± HBM ESD保护,符合JEDEC JS-001-2012标准
    • ±15kV气隙放电保护,符合IEC 61000-4-2标准
    • ±8kV接触放电ESD保护,符合IEC 61000-4-2标准
  • 短路保护输出
  • 真正的失效保护接收器,防止接收器输入短路或开路时错误跳变
  • 热插拔功能,避免上电或热插入期间的错误跳变
  • 高达20Mbps的高速数据率
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 总线上允许挂接最多128个收发器
MAX3488AE
+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3488AE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览