MAX34446

量产

PMBus电源数据记录器

检测并记录电源超出稳压范围的状况,判断失效或误用

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电压、电流和温度测量以及偏离门限检测
  • 支持4路电压或电流测量
  • 支持3路温度传感器检测:2个远端二极管和1个内部传感器
  • 计算功耗
  • 差分12位ADC
  • PMBus™兼容控制接口
  • 电源就绪指示
  • 独立的故障报警输出
  • 内置非易失存储器记录故障和默认配置
  • 具有总线超时监测的I²C/SMBus兼容串行总线
  • 不需要外部时钟
  • 2.7V至5.5V供电
  • 低功耗
  • -40°C至+105°C温度范围
  • 40引脚TQFN (6mm x 6mm)封装
MAX34446
PMBus电源数据记录器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34446的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览