MAX34441

最后购买期限

PMBus 5通道电源管理器和智能风扇控制器

电源/热管理器提供无与伦比的“黑盒子”失效记录和高效风扇控制

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 5通道电源管理器
    • 电压测量/监测
      • 12位、1%精度的差分ADC
      • 最小/最大门限偏移检测
    • 配合外部电流检测放大器支持电流监测
    • 闭环裕量自动调节
    • 可编程上电和断电顺序
    • 电源就绪输出
  • 1通道风扇控制
    • 支持3线和4线风扇
    • 闭环风扇转速自动控制
    • 支持双转速计风扇
    • 风扇故障检测
  • 支持多达6个温度传感器
    • 外部测温二极管接口,带有自动串联电阻抵消功能
    • 1个内部温度传感器
    • 支持多达4片I²C外部数字温度传感器IC
    • 对所有温度传感器进行故障检测
  • PMBus™兼容命令接口
  • I²C/SMBus™兼容串行总线,带有总线超时检测功能
  • 板载非易失故障记录和默认配置设置
  • 无需外部时钟
  • +3.3V供电电压
MAX34441
PMBus 5通道电源管理器和智能风扇控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
MAX34440 量产 PMBus 6通道电源管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX34441EVKIT

MAX34441评估板

特性和优点

  • 简化MAX34441或MAX34440评估
  • 完全安装并经过测试
  • USB控制GUI
  • 5路电源
  • 一个风扇控制通道

产品详情

MAX34441评估板(EV kit)大大简化了MAX34441和MAX34440 PMBus™电源管理器的评估。MAX34440用于控制六路电源,MAX34441控制五路电源和一个风扇。MAX34441评估板出厂时安装了MAX34441芯片和一个风扇。完全安装并经过测试的评估板包含了五路电源,可以由MAX34441或MAX34440控制排序、监测和裕量调节,板上还安装了由MAX34441闭环控制的风扇。

应用

  • 基站
  • 工业控制
  • 网络交换机/路由器
  • 服务器
  • 智能电网系统

MAX34441EVKIT
MAX34441评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34441的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览