MAX34440

量产

PMBus 6通道电源管理器

电源管理器提供完备的“黑盒子”失效记录,有效提高系统性能

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6通道电源管理器
    • 电压测量/监测
      • 12位、1%精度的差分ADC
      • 最小/最大门限偏移检测
    • 配合外部电流检测放大器支持电流监测
    • 闭环裕量自动调节
    • 可编程上电和断电顺序
    • 电源就绪输出
  • 支持多达8个温度传感器
    • 2个远端二极管温度传感器
    • 5个本地温度传感器
    • 1个内部温度传感器
    • 对所有温度传感器进行故障检测
  • PMBus™兼容命令接口
  • I²C/SMBus™兼容串行总线,带有总线超时检测功能
  • 板载非易失故障记录和默认配置设置
  • 无需外部时钟
  • +3.3V供电电压
MAX34440
PMBus 6通道电源管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
MAX34441 最后购买期限 PMBus 5通道电源管理器和智能风扇控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX34440的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览