MAX3440E

量产

±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、失效保护型RS-485/J1708收发器

具有±15kV ESD保护、±60V、故障保护、10Mbps、失效保护、RS-485/J1708收发器

产品模型
5
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • ±15kV ESD保护
  • ±60V故障保护
  • 有保证的10Mbps数据速率(MAX3441E/MAX3443E)
  • 热切换适于电信应用
  • 真失效保护接收器输入
  • 增强的摆率限制有助于无错数据传输(MAX3440E/MAX3442E/MAX3444E)
  • 允许多达128个收发器接入总线
  • -7V至+12V共模输入范围
  • 汽车用温度范围(-40°C至+125°C)
  • 工业标准的引脚分布
MAX3440E
±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、失效保护型RS-485/J1708收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3440E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览