MAX3420E
MAX3420E
量产USB外设控制器,SPI接口
通过单个IC增添USB功能
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 独立于微处理器的USB解决方案
- 符合USB 2.0规范(全速工作模式)
- 内置全速USB收发器
- 固件/硬件控制内部D+上拉电阻
- 可编程的3线或4线26MHz SPI接口
- 电平转换器和VL输入可实现独立的系统接口电压
- 内部比较器检测VBUS,用于自供电应用
- D+、D-和VBCOMP具有ESD保护功能
- 中断输出引脚(电平或可编程边沿),可实现轮询或中断驱动的SPI接口
- 智能USB串行接口引擎(SIE)
- 自动处理USB流量控制和双缓冲
- 处理底层USB信令
- 包含定时器,可用于USB定时操作,因此SPI主机无需定时
- 内置端点FIFO
- EP0:CONTROL (64字节)
- EP1:OUT,Bulk或Interrupt,2 x 64字节(双缓冲)
- EP2:IN,Bulk或Interrupt,2 x 64字节(双缓冲)
- EP3:IN,Bulk或Interrupt (64字节)
- 双缓冲数据端点允许SPI主机和USB在同一端点上同时传输数据,从而提高了吞吐量
- SETUP数据具有自身的8字节FIFO,简化了固件
- 4路通用输入和4路通用输出
- 可节省空间的LQFP和TQFN封装
MAX3420E包含实现USB 2.0全速USB外设所需的数字逻辑电路和模拟电路。全速收发器具有±15kV ESD保护和可编程的USB连接和断开特性。内部的串行接口引擎(SIE)负责处理底层USB协议,如错误校验和总线重试。通过工作频率高达26MHz的SPI™接口访问寄存器组,可对MAX3420E进行控制。利用简易的3线或4线SPI接口,可为任何SPI主机(微处理器、ASIC和DSP等)增添USB功能。
内部电平转换器允许SPI接口工作在1.71V至3.6V的系统电压。在MAX3420E内部执行USB定时操作,并在操作完成后提供中断,因此,SPI主机无需定时器来满足USB定时要求。MAX3420E包括4路通用输入及输出,因此所有采用I/O引脚实现SPI接口的微处理器都能再次利用I/O引脚,并获得额外的引脚。
MAX3420E工作在扩展级-40°C至+85°C温度范围,采用32引脚LQFP封装(7mm x 7mm)和节省空间的24引脚TQFN封装(4mm x 4mm)。
应用
- 照相机
- 蜂窝电话
- 定制USB设备
- 台式路由器
- 仪表
- 微处理器和DSP
- MP3播放器
- PC外设
- PDA
- PLC
- 机顶盒
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 4
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3420EECJ+ | 32-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX3420EECJ+T | 32-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX3420EECJ/V+ | 32-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX3420EECJ/V+T | 32-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX3420EETG+ | 24-TQFN-4X4X0.75 | ||
MAX3420EETG+T | 24-TQFN-4X4X0.75 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 29, 2021 - 2218F ASSEMBLY |
||
MAX3420EECJ+ | 量产 | |
MAX3420EECJ+T | 量产 | |
MAX3420EECJ/V+ | 量产 | |
MAX3420EECJ/V+T | 量产 | |
11月 5, 2015 - 1588 ELECTRICAL DATASHEET |
||
MAX3420EECJ+ | 量产 | |
MAX3420EECJ+T | 量产 | |
MAX3420EECJ/V+T | 量产 | |
MAX3420EETG+ | 量产 | |
MAX3420EETG+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX3420EETG+ | 量产 | |
MAX3420EETG+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3420e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论