MAX3248E

量产

+3.0V至+5.5V、10nA、250kbps RS-232收发器,带有±15kV ESD保护、输入/输出和逻辑引脚

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 对RS-232 I/O引脚和所有逻辑引脚提供增强型ESD保护
    • ±15kV——人体模型
    • ±8kV——IEC 1000-4-2接触放电
    • ±15kV——IEC 1000-4-2气隙放电
  • 支持的数据速率:250kbps
  • 接收器处于活动状态时关断功耗低至10nA
  • 所有输入均提供施密特触发器
  • 直通式引脚排列
  • 符合低至3.0V的EIA/TIA-232规范
  • 支持6V/µs摆率
  • 低电平逻辑阈值(MAX3248E)
  • RS-232兼容输出至2.7V
MAX3248E
+3.0V至+5.5V、10nA、250kbps RS-232收发器,带有±15kV ESD保护、输入/输出和逻辑引脚
MAX3238E、MAX3248E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3248e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览