MAX3243

量产

1µA电源电流、+3V至+5.5V、真RS-232收发器,带有AutoShutdown

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 集成电荷泵电路简化了电源要求
    • 无需±12V电源
    • 采用+3.3V或+5V单电源供电
  • 关断模式下的电源电流为1µA,节省功耗
    • 接收器输入处于无活动状态持续30μs后,使能自动关断功能
    • 针对关断模式提供软件控制选项
MAX3243
1µA电源电流、+3V至+5.5V、真RS-232收发器,带有AutoShutdown
MAX3221, MAX3223, MAX3243: Typical Operating Circuit
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3243的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览