MAX3238
MAX3238
量产+3.0V至+5.5V、1µA、高达250kbps、真RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 利用AutoShutdown Plus模式实现1µA电源电流
- 支持的数据速率:250kbps
- 低功耗关断:1µA
- 接收器在AutoShutdown Plus模式下保持有效
- 直通式引脚排列
- 符合低至3.0V的EIA/TIA-232规范
- 支持6V/µs摆率
- 通过自动关断将电源电流降至1uA
MAX3238真正的RS-232收发器采用Maxim开创性的AutoShutdown Plus™功能,可实现1µA的电源电流。当器件在30秒内未检测到接收器或发射器输入的有效信号转换时,板载电源和驱动器将关闭。如果RS-232电缆断开连接或所连外设的发射器处于非活动状态,都会出现这种情况。当对任何RS-232接收器或发射器输入进行有效转换时,系统会再次开启,从而无需更改现有的BIOS或操作系统也能实现节电。
MAX3238 5驱动器/3接收器完整串行端口是一款3V电源供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,适用于笔记本电脑或小型笔记本电脑应用。专有的高效双电荷泵电源与低压降发射器相结合,采用+3.0V至+5.5V单电源供电,提供真正的RS-232性能。该器件支持250kbps的数据速率,与常用软件兼容,可用于与个人计算机通信。MAX3238在3.3V工作电压下仅需要0.1µF电容。它非常适合需要真正RS-232性能的纯3.3V系统、3.3V和5.0V混合系统或纯5V系统。
接收器R1具有一个额外的始终有效的输出(除了其标准输出外),能够在已完全移除VCC的电路中对保护二极管未进行正向偏置的情况下监控外部器件(如调制解调器)。
MAX3238采用节省空间的SSOP封装。
应用
- 电池供电应用
- 手持式设备
- 高速调制解调器
- 笔记本电脑、小型笔记本电脑和掌上型电脑
- 外设
- 打印机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3238CAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3238CAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3238EAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3238EAI+T | 28-SSOP-5.3_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX3238CAI+ | 量产 | |
MAX3238CAI+T | 量产 | |
MAX3238EAI+ | 量产 | |
MAX3238EAI+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3238的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论