MAX3232E
MAX3232E
量产±15kV ESD保护、电流低至10nA、3.0V至5.5V供电、速率高达1Mbps的真RS-232收发器
- 产品模型
- 25
Viewing:
产品详情
- 对于空间受限的应用
- MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保护,+2.5V至+5.5V、RS-232收发器,UCSP封装
- 对于低电压或数据电缆应用
- MAX3380E/MAX3381E:+2.35V至+5.5V、1µA,2Tx/2Rx、RS-232收发器,带有±15kV ESD保护的I/O和逻辑引脚
MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E为+3.0V供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口芯片,具有低功耗、高数据速率、增强型ESD保护等特性。增强型ESD结构为所有发送器输出和接收器输入提供保护,可承受±15kV IEC 1000-4-2气隙放电、±8kV IEC 1000-4-2接触放电(MAX3246E为±9kV)和±15kV人体放电模式。MAX3237E的逻辑引脚及接收器I/O引脚均提供上述保护,而它的发送器输出引脚提供±15kV人体放电模式的保护。
采用专有的低压差发送输出级,+3.0V至+5.5V供电时利用内部双电荷泵提供真正的RS-232性能。工作于+3.3V电源时,电荷泵仅需要四个0.1µF的小电容。每款器件保证在250kbps数据速率下维持RS-232输出电平。MAX3237E确保标准工作模式下提供250kbps的数据速率、在MegaBaud™工作模式下速率高达1Mbps。
MAX3222E/MAX3232E包括两个发送器和两个接收器;MAX3222E具有1µA关断模式,可降低电池供电便携式系统的功耗。关断模式下,MAX3222E接收器仍保持有效状态,允许监视外设,而且仅消耗1µA的电源电流。MAX3222E和MAX3232E的引脚、封装和功能分别兼容于工业标准的MAX242和MAX232。
MAX3241E/MAX3246E提供完备的串口(3个驱动器/5个接收器),专为笔记本电脑和亚笔记本电脑设计。MAX3237E (5个驱动器/3个接收器)非常适合要求高速数据传输的外围设备。这些器件都具有关断模式,此模式下所有接收器仍保持有效状态,而且仅消耗1µA (MAX3241E/MAX3246E)或10nA (MAX3237E)的电流。
MAX3222E、MAX3232E和MAX3241E都具有节省空间的SO、SSOP、TQFN及TSSOP封装,MAX3237E提供SSOP封装,MAX3246E提供超小型6 x 6 UCSP™封装。
应用
- 电池供电设备
- 蜂窝电话数据电缆
- 蜂窝电话/智能电话
- 笔记本电脑、亚笔记本电脑与掌上电脑
- 打印机
- xDSL调制解调器
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 18, 2018 - 1658A ASSEMBLY |
||
MAX3232ECAE+ | 量产 | |
MAX3232ECAE+T | 量产 | |
MAX3232EEAE+ | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX3232ECSE+ | 量产 | |
MAX3232EESE+ | 量产 | |
MAX3232EESE+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX3232ECTE+ | 量产 | |
MAX3232ECTE+T | 量产 | |
MAX3232EETE+ | 量产 | |
MAX3232EETE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册