MAX3227E
MAX3227E
量产±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
- 产品模型
- 16
Viewing:
产品详情
- 针对空间受限的应用:
- MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V RS-232收发器,采用UCSP™封装
- MAX3222E/MAX3232E/MAX3241E/MAX3246E:±15kV ESD保护、电流低至10nA、+3.0V至+5.5V、高达1Mbps、真正的RS-232收发器(MAX3246E采用UCSP封装)
- 针对低压或数据线应用:
- MAX3380E/MAX3381E:+2.35V至+5.5V、1µA、2Tx/2Rx RS-232收发器,具有±15kV ESD保护I/O和逻辑引脚
MAX3224E/MAX3225E/MAX3226E/MAX3227E/MAX3244E/MAX3245E均为3V电源供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,具有自动关断/唤醒功能、高数据速率和增强型静电放电(ESD)保护。所有发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
所有器件均采用Maxim开创性的AutoShutdown Plus™功能,可实现1µA的电源电流。当RS-232电缆断开连接或所连外设的发射器处于非活动状态,并且驱动发射器输入的UART处于非活动状态超过30秒时,这些器件会自动进入低功耗关断模式。当任何发射器或接收器输入端检测到有效转换时,这些器件会再次开启。AutoShutdown Plus无需更改现有的BIOS或操作系统也能实现节电。
MAX3225E/MAX3227E/MAX3245E还具有MegaBaud™工作模式,支持1Mbps的高速应用,例如与ISDN调制解调器进行通信。MAX3224E/MAX3226E/MAX3244E可保证以250kbps速率运行。这些收发器配备专有的低压差发射器输出级,可利用双电荷泵通过+3.0V至+5.5V电源实现真正的RS-232性能。电荷泵仅需要四个0.1µF的小电容即可在3.3V电源下工作。MAX3224E–MAX3227E具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵正在调节且器件准备开始传输时,该输出有效。
所有器件均采用节省空间的TQFN、SSOP和TSSOP(MAX3224E/MAX3225E/MAX3244E/MAX3245E)封装。
应用
- 汽车电子
- 电池供电设备
- 蜂窝电话
- 手持式设备
- 笔记本电脑、小型笔记本电脑和掌上型电脑
- 外设
- 打印机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3227EAAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3227EAAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3227ECAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3227ECAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3227ECTE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3227ECTE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3227ECUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3227ECUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3227EEAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3227EEAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3227EEAE/V+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3227EEAE/V+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3227EETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3227EETE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3227EEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3227EEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 28, 2020 - 1658R ASSEMBLY |
||
MAX3227EAAE+ | 量产 | |
MAX3227EAAE+T | 量产 | |
12月 18, 2018 - 1658A ASSEMBLY |
||
MAX3227ECAE+ | 量产 | |
MAX3227ECAE+T | 量产 | |
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
MAX3227ECTE+ | 量产 | |
MAX3227EETE+ | 量产 | |
MAX3227EETE+T | 量产 | |
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX3227ECUE+ | 量产 | |
MAX3227ECUE+T | 量产 | |
5月 1, 2020 - 1754R ASSEMBLY |
||
MAX3227EEUE+ | 量产 | |
MAX3227EEUE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3227e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论