MAX3224

量产

1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 针对小型封装
    • MAX3228/MAX3229:+2.5V至+5.5V RS-232收发器,采用 UCSP™封装
  • 针对低压或数据线应用:
    • MAX3380E/MAX3381E:+2.35V至+5.5V、1µA、2 Tx/2 Rx RS-232收发器,具有±15kV ESD保护I/O和逻辑引脚
  • 针对集成ESD保护:
    • MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E:±15kV ESD保护、电流低至10nA、+3.0V至+5.5V、高达1Mbps、真正的RS-232收发器(MAX3246E采用UCSP封装)
MAX3224
1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus
MAX3224、MAX3225、MAX3226、MAX3227、MAX3244、MAX3245:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3224的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览