MAX3223E

量产

±15kV ESD保护、1µA、3.0V至5.5V、250kbps RS-232收发器,带有AutoShutdown

产品模型
14
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 针对空间受限的应用:
    • MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V RS-232收发器,采用 UCSP™封装
    • o MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E:±15kV ESD保护、电流低至10nA、+3.0V至+5.5V、高达1Mbps、真正的RS-232收发器(MAX3246E采用UCSP封装)
  • 针对数据线应用:
    • MAX3380E/MAX3381E:+2.35V至+5.5V、1µA、2Tx/2Rx RS-232收发器,具有±15kV ESD保护I/O和逻辑引脚
MAX3223E
±15kV ESD保护、1µA、3.0V至5.5V、250kbps RS-232收发器,带有AutoShutdown
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

MAX3223EEVKIT

MAX3223E评估板

特性和优点

  • 单电源工作
  • 6引脚信号接头
  • DCE连接的DB9插座
  • 数字环回
  • RS-232环回
  • 硬件握手环回
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX3223E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估带AutoShutdown Plus™功能的1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器MAX3223E。

MAX3223E评估板PCB上已安装了MAX3223EEUP+。

应用

  • 电池供电设备
  • 蜂窝电话
  • 手持式装置
  • 笔记本电脑、亚笔记本电脑与掌上电脑
  • 外设
  • 打印机

MAX3223EEVKIT
MAX3223E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3223E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览