MAX3221E
MAX3221E
量产±15kV ESD保护、1µA、3.0V至5.5V、250kbps RS-232收发器,带有AutoShutdown
- 产品模型
- 13
Viewing:
产品详情
- 针对空间受限的应用:
- MAX3228E/MAX3229E:±15kV ESD保护、+2.5V至+5.5V RS-232收发器,采用UCSP™封装
- MAX3222E/MAX3232E/MAX3237E/MAX3241E/MAX3246E:±15kV ESD保护、电流低至10nA、+3.0V至+5.5V供电、速率高达1Mbps、真正的RS-232收发器(MAX3246E采用UCSP封装)
- 针对数据线应用:
- MAX3380E/MAX3381E:+2.35V至+5.5V、1µA、2Tx/2Rx RS-232收发器,具有±15kV ESD保护I/O和逻辑引脚
MAX3221E/MAX3223E/MAX3243E均为3V电源供电的EIA/TIA-232和V.28/V.24通信接口,具有自动关断/唤醒功能、高数据速率和增强型静电放电(ESD)保护。所有发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
MAX3221E/MAX3223E/MAX3243E采用Maxim开创性的AutoShutdown™功能,可实现1µA的电源电流。当RS-232电缆断开连接或连接的外设发射器关闭时,这些器件会进入低功耗关断模式,从而无需更改现有的BIOS或操作系统也能实现节电。
这些收发器配备专有的低压差发射器输出级,可利用双电荷泵通过+3.0V至+5.5V电源提供真正的RS-232性能。电荷泵仅需要四个0.1µF的小电容即可在+3.3V电源下工作。每个器件都保证以250kbps的数据速率运行,同时保持RS-232输出电平。
MAX3221E仅包含一个驱动器和一个接收器,构成超小尺寸的单电源RS-232收发器。MAX3223E具有两个驱动器和两个接收器。MAX3243E是一款完整的3驱动器/5接收器串行端口,非常适用于笔记本电脑或小型笔记本电脑。它还包括两个始终处于活动状态的同相接收器输出,无需对可能断电的电路中的保护二极管进行正向偏置,也能监控外部设备。
MAX3221E、MAX3223E和MAX3243E采用节省空间的TQFN、SSOP和TSSOP封装。
应用
- 电池供电设备
- 手机
- 手持式设备
- 笔记本电脑、小型笔记本电脑和掌上型电脑
- 外设
- 打印机
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3221ECAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3221ECAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3221ECTE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3221ECTE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3221ECUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3221ECUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3221EEAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3221EEAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3221EEAE/GG8 | Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3221EETE+ | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3221EETE+T | 16-LFCSP-5X5X0.75 | ||
MAX3221EEUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX3221EEUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3221e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论