MAX3218
MAX3218
量产1µA、1.8V至4.25V、RS-232收发器,带有AutoShutdown™
- 产品模型
- 5
Viewing:
产品详情
优于双极性器件!
- 使用AutoShutdown,可实现1µA的电源电流
- 直接由两节碱性、镍镉或镍氢电池供电
- 单电源电压范围:+1.8V至+4.25V
- 支持120kbps数据速率
- 低成本表贴元件
- 符合EIA/TIA-232E规范
- 三态接收器输出
- 直通式引脚排列
- 片上DC-DC转换器
- 20引脚SSOP和DIP封装
MAX3218 RS-232收发器适用于需要两个驱动器和两个接收器的电池供电EIA/TIA-232E和V.28/V.24通信接口,采用单个低压电源供电,功耗很低。它提供+1.8V至+4.25V的宽工作电压范围,同时保持真正的RS-232和EIA/TIA-562电压电平。MAX3218由两节碱性、镍镉或镍氢电池供电,无需任何形式的稳压器。该器件支持120kbps的数据速率,与常用软件兼容,可用于与个人计算机通信。
借助Maxim的全新 AutoShutdown™功能,电源电流可降至1µA。当MAX3218未在接收器输入端检测到有效信号电平时,板载电源和驱动器关闭。如果RS-232电缆断开连接或所连外设的发射器关闭,就会出现这种情况。若对任一RS-232接收器输入端施加有效电平,系统会再次开启。因此,系统无需更改现有软件也能实现节电。此外,MAX3218可在逻辑控制下强制进入或退出关断模式。
关断时,所有接收器都可以在逻辑控制下保持活动状态或被禁用,从而允许采用CMOS MAX3218的系统在处于低功耗关断模式时监控外部设备。两个接收器输出端都提供了三态驱动器,以便通常采用不同接口标准的多个接收器可以位于同一总线上。MAX3218采用20引脚DIP和SSOP封装。
应用
- 电池供电应用
- Cell 蜂窝电话
- 手持式装置
- PDAs
- 外设
- 亚笔记本电脑
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3218CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3218CAP+T | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3218CPP+ | 20-PDIP-300_MIL | ||
MAX3218EAP+ | 20-SSOP-5.3_MM | ||
MAX3218EAP+T | 20-SSOP-5.3_MM |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX3218CAP+ | 量产 | |
MAX3218CAP+T | 量产 | |
MAX3218CPP+ | 最后购买期限 | |
MAX3218EAP+ | 量产 | |
MAX3218EAP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3218的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论