MAX3212

量产

+2.7V至+3.6V供电、1µA电源电流、3驱动器/5接收器、真RS-232收发器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

优于双极性器件!
  • 使用自动关断模式,可实现1µA的电源电流
  • 采用+2.7V至+3.6V单电源供电
  • 28引脚SSOP或宽体SO封装
  • 符合所有EIA/TIA-232E和EIA/TIA-562规范
  • 确保鼠标驱动性能
  • 低成本、表贴式外部元件
  • 支持235kbps数据速率,提供LapLink™兼容性
  • 兼容+5V逻辑
  • 互补接收器输出始终保持有效
  • 直通式引脚排列
MAX3212
+2.7V至+3.6V供电、1µA电源电流、3驱动器/5接收器、真RS-232收发器
MAX3212:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3212的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览