MAX3204E

量产

低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口

电容最低的2/3/4/6通道、ESD保护阵列,WLP封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高速数据线ESD保护
    • ±15kV的人体模式
    • ±8kV的IEC 61000-4-2接触放电
    • ±15kV的IEC 61000-4-2气隙放电
  • 提供微型WLP封装
  • 具有低于5pF的输入电容
  • 漏电流低于1nA (最大)
  • 电源电流低于1nA
  • 电源电压范围为+0.9V至+5.5V
  • 提供2、3、4或6通道器件
MAX3204E
低电容、2/3/4/6通道、±15kV ESD保护阵列,用于高速数据接口
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX3204E的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览