MAX3190

量产

±15kV ESD保护、460kbps、RS-232发送器,SOT23-6封装

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 小型6引脚SOT23封装
  • RS-232输出受ESD保护(MAX3190E)
    • ±15kV,根据人体模型
    • ±8kV,根据IEC 1000-4-2,接触放电
    • ±15kV,根据IEC 1000-4-2,气隙放电
  • 工作电源电流:200µA
  • 关断状态下,电源电流可降至0.4µA
  • 采用±7.5V至±12V电源供电,支持符合RS-232规范的操作
  • 采用±6V至±7.5V电源供电,支持兼容RS-232操作
  • 支持460kbps数据速率
  • 三态RS-232发送器输出
  • 无需外部元件
MAX3190
±15kV ESD保护、460kbps、RS-232发送器,SOT23-6封装
MAX3190、MAX3190E:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3190的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览