MAX3188E
MAX3188E
量产±15kV ESD保护、1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装
业内首款具有±15kV ESD保护、SOT封装的RS-232发送器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 小型6引脚SOT23封装
- RS-232输出受到ESD保护
- ±15kV,根据人体模型
- ±8kV,根据IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV,根据IEC 1000-4-2,气隙放电
- 工作电源电流:150µA
- 关断状态下,电源电流可降至1µA
- 支持的数据速率
- 1Mbps (MAX3189E)
- 250kbps (MAX3188E)
- 三态RS-232发射器输出
- 无需外部元件
MAX3188E/MAX3189E单通道RS-232发送器采用SOT23-6封装,适用于需要少量RS-232通信且空间和成本受限的应用。这些器件采用±4.5V至±6V电源供电,电源电流消耗仅为150µA。它们具有关断输入,可将电流消耗降至仅1µA,并强制发射器输出进入高阻抗状态。MAX3188E支持的RS-232数据传输速率高达250kbps,MAX3189E高达1Mbps。
MAX3188E/MAX3189E是符合EIA/TIA-232规范的发射器,可将CMOS/TTL逻辑电平转换为RS-232兼容信号。发射器输出使用IEC 1000-4-2气隙放电方法受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电方法受到±8kV的保护,并根据人体模型受到±15kV的保护,确保严格遵守国际标准。MAX3188E/MAX3189E发送器具有标准反相输出。
应用
- 诊断端口
- 数码相机
- 手持式装置
- 网络设备
- 机顶盒
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX3188EEUT | 6-SOT_23-N/A | ||
MAX3188EEUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX3188EEUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
MAX3188EEUT-T | 6-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 16, 2014 - 1370_ADDENDUM ASSEMBLY |
||
MAX3188EEUT | 量产 | |
MAX3188EEUT-T | 量产 | |
2月 21, 2023 - 2361A WAFER FAB |
||
MAX3188EEUT+ | 量产 | |
MAX3188EEUT+T | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX3188EEUT+ | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX3188EEUT+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
RS-232 and RS-562 8 | ||
MAX3180 | 量产 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3180E | 量产 | ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3181 | 量产 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3181E | 量产 | ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3182 | 量产 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,采用SOT23-5封装 |
MAX3182E | 量产 | ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3183E | 量产 | ±15kV ESD保护、0.5µA、+3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 |
MAX3190 | 量产 | ±15kV ESD保护、460kbps、RS-232发送器,SOT23-6封装 |
产品 3 | ||
MAX3183 | +3V至+5.5V、1.5Mbps RS-232接收器,SOT23-5封装 | |
MAX3188 | 1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装 | |
MAX3189 | 1Mbps、1µA RS-232发送器,SOT23-6封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max3188e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论