MAX2634
量产315MHz/433MHz低噪声放大器,用于汽车RKE
用于RKE系统的超低电流、低噪声放大器,具有低噪声系数和关断模式
- 产品模型
- 4
产品详情
- 优化用于308MHz、315MHz、418MHz以及433.92MHz
- 2.2V至5.5V电源电压范围
- 低工作电源电流
- 2.5mA (典型值)、4mA (最大值)
- 逻辑控制关断模式,关断电流为1µA (最大值)
- 315MHz下典型工作特性
- 1.25dB噪声系数
- -12dBm输入IP3
- 15.5dB功率增益
- 汽车级工作温度范围
- -40°C至+125°C
- 所有引脚具有±2.0V (HBM) ESD印脚
- 通过AEC-Q100认证
MAX2634低噪声放大器(LNA)优化用于315MHz以及433.92MHz汽车遥控门禁系统(RKE),带有低功耗关断模式。在315MHz下,该LNA具有15.5dB的功率增益及1.25dB噪声系数。同时在2.2V至5.5V电源供电时,消耗的电源电流仅为2.5mA。内置逻辑控制的低功耗关断模式,可将功耗降至0.1µA,并可省掉分立RKE LNA解决方案中执行关断功能所需的2个晶体管。该器件集成了输出匹配电路及隔直元件,进一步减少了外部元件数量;仅需一个电感即可实现输入匹配,达到最佳的噪声系数和输入回波损耗。
该器件采用6引脚(2.0mm x 2.2mm x 0.9mm)无铅SC70封装,用于需要检测PCB焊接的汽车应用。
应用
- 车库开门器
- 远端无线钥匙门禁(RKE)
- 安全系统
- 远端接收机
- 胎压监测系统(TPMS)
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX2634AXT+ | Single Chip Package | ||
MAX2634AXT+T | Single Chip Package | ||
MAX2634AXT/V+ | Single Chip Package | ||
MAX2634AXT/V+T | Single Chip Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
低噪声放大器 1 | ||
MAX2640 | 量产 | 300MHz至2500MHz SiGe超低噪声放大器 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max2634的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论