MAX238
MAX238
量产+5V供电、多通道RS-232驱动器/接收器
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 节省占位面积
- 集成电荷泵电路
- 去掉双极±12V供电
- 实现+5V供电时单电压操作
- 集成电容(MAX223、MAX233、MAX235和MAX245–MAX247)
- 节省功耗
- 5µW关断模式
MAX220–MAX249系列线驱动器/接收器,专为EIA/TIA-232E以及V.28/V.24通信接口设计,尤其是无法提供±12V电源的应用。
MAX225、MAXX233、MAX235以及MAX245/MAX246/MAX247不需要外部元件,推荐用于印刷电路板面积有限的应用。
MAX220–MAX249现有26种不同封装,可操作温度范围从0至+70°C,也可达到-55°C至+125°C。更多封装及温度选择,请参见数据资料末页订购信息。
应用
- 接口转换
- 多点RS-232网络
- 便携式诊断设备
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX238CNG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX238CWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX238CWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX238ENG+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX238EWG+ | Small-Outline IC, Wide (0.3in) | ||
MAX238EWG+T | Small-Outline IC, Wide (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max238的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论