MAX22500E

量产

用于长电缆的100Mbps半双工RS-485/RS-422收发器

业界超快的RS-485收发器,具有预加重功能,可提高使用更长电缆时的通信鲁棒性

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 长距离高速运行
    • 数据速率高达100Mbps
    • 集成式预加重功能支持延长电缆长度(MAX22500E)
    • 接收器灵敏度高
    • 接收器的带宽较宽
    • 对称接收器阈值
  • 集成保护功能提高了稳健性
    • 共模范围:-15V至+15V
    • ±15kV ESD保护(人体模型)
    • ±7kV IEC 61000-4-2气隙放电ESD保护
    • ±6kV IEC 61000-4-2接触放电ESD保护
    • 可承受高达±4kV的EFT
    • 驱动器输出受到短路保护
  • 灵活适用于许多不同应用
    • 电源电压范围:3V至5.5V
    • 低压逻辑电源低至1.6V (MAX22500E)
    • 低关断电流:5µA(最大值)
    • 采用8引脚或10引脚TDFN封装和8引脚µMAX封装
    • 工作温度范围:–40°C至+125°C
MAX22500E
用于长电缆的100Mbps半双工RS-485/RS-422收发器
MAX22501E9384.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
接口RS-485和RS-422 3
MAX3292 量产 RS-485/RS-422收发器,带有预加重,用于高速、远距离通信
MAX22502E 量产 用于长电缆的100Mbps全双工RS-485/RS-422收发器
MAX22501E 量产 用于长电缆的100Mbps半双工RS-485/RS-422收发器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX22501EEVKIT

MAX22501E评估套件

特性和优点

  • 采用3V至5V单电源供电
  • 端子板和RJ45连接器便于轻松评估RS-485/RS-422
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX22501E评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示MAX22501E半双工、高速RS-485/RS-422收发器的功能。该评估套件采用3V至5V单电源供电,包含可选板载端接。

应用

  • 背板总线
  • 编码器接口
  • 现场总线网络
  • 工业控制系统
  • 运动控制

MAX22500EEVKIT

MAX22500E评估套件

特性和优点

  • 采用5V单电源供电
  • 端子板和RJ45连接器便于轻松评估RS-485/RS-422
  • 板载可选预加重设置
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX22500E评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的PCB,用于演示具有预加重功能的MAX22500E半双工高速RS-485/RS-422收发器的功能。该评估套件采用5V单电源供电,包含了板载端接。

 

应用

  • 背板总线
  • 编码器接口
  • 现场总线网络
  • 工业控制系统
  • 运动控制

MAX22501EEVKIT
MAX22501E评估套件
MAX22500EEVKIT
MAX22500E评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22500e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览