MAX3292

量产

RS-485/RS-422收发器,带有预加重,用于高速、远距离通信

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 预加重功能提高了可靠RS-485/RS-422通信的距离和数据速率
  • 数据速率
    • 针对5Mbps至10Mbps (MAX3291)进行了优化
    • 可编程速率高达10Mbps (MAX3292)
  • 关断模式电流低至100nA
  • 支持总线连接多达128个收发器
  • 共模输入电压范围:-7V至+12V
  • 与'75180、MAX489、MAX491、MAX3080、MAX3083、MAX3086、MAX1482引脚兼容
MAX3292
RS-485/RS-422收发器,带有预加重,用于高速、远距离通信
MAX3291、MAX3292:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max3292的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览