MAX22445

推荐新设计使用

增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器

业界最快的低功耗增强型数字隔离器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 为高速数字信号提供增强型电气隔离
    • 数据速率高达200Mbps
    • 可承受5kVRMS达60s (VISO)
    • 连续承受1500VRMS (VIOWM)
    • GNDA和GNDB之间可承受±12.8kV浪涌,1.2/50μs波形
    • 高CMTI (50kV/μs,典型值)
  • 低功耗
    • 0.74mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 1.8V
    • 1.4mW/通道 @ 1Mbps,VDD = 3.3V
    • 3.2mW/通道 @ 100Mbps,VDD = 1.8V
  • 多种选项,支持各种应用
    • 2种最高速率(200Mbps、25Mbps)
    • 3种方向配置
    • 高电平有效或低电平有效使能输入
    • 2种固定输出默认状态(高/低电平)或引脚可选(M/N版本)
MAX22445
增强型、快速、低功耗、四通道数字隔离器
MAX224449572.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
MAX2244XWEVKIT

MAX22444/MAX22445/MAX22446评估板

特性和优点

  • 较宽的数据传输速率范围(从DC至200Mbps)
  • 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V输入电源范围
  • 可耐受高达5kVRMS隔离电压,持续60s
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22444–MAX22446评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX22444– MAX22446四通道、增强型数字电隔离器。提供两种类型的评估板,用于支持MAX22444–MAX22446系列不同的通道方向配置、不同的ENA极性和不同的输出默认设置。MAX22445FWEVKIT#完全装配并经过测试,已安装MAX22445FAWE+ (图1);MAX2244XWEVKIT#为通用电路板,U1未安装,允许用户选择MAX22444-MAX22446系列器件(图2)。两款评估板均支持宽体16引脚SOIC封装。请参考表1评估板选项。

评估板由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。如果评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

MAX2244XWEVKIT#未安装U1,支持以下数字隔离器:MAX22444BAWE+、MAX22444CAWE+、MAX22444EAWE+、MAX22444FAWE+、MAX22444MAWE+、MAX22444NAWE+、MAX22445BAWE+、MAX22445CAWE+、MAX22445EAWE+、MAX22445FAWE+、MAX22445MAWE+、MAX22445NAWE+、MAX22445RAWE+、MAX22445SAWE+、MAX22445UAWE+、MAX22445VAWE+、MAX22446BAWE+、MAX22446CAWE+、MAX22446EAWE+、MAX22446FAWE+、MAX22446MAWE+、MAX22446NAWE+。

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 隔离SPI接口
  • 医疗系统

eval board
MAX22445FWEVKIT

MAX22444/MAX22445/MAX22446评估板

特性和优点

  • 较宽的数据传输速率范围(从DC至200Mbps)
  • 四路单向通道,3种不同的通道方向配置
  • SMA连接器便于连接外部设备
  • 1.71V至5.5V输入电源范围
  • 可耐受高达5kVRMS隔离电压,持续60s
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 经过验证的PCB布局

产品详情

MAX22444–MAX22446评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX22444– MAX22446四通道、增强型数字电隔离器。提供两种类型的评估板,用于支持MAX22444–MAX22446系列不同的通道方向配置、不同的ENA极性和不同的输出默认设置。MAX22445FWEVKIT#完全装配并经过测试,已安装MAX22445FAWE+ (图1);MAX2244XWEVKIT#为通用电路板,U1未安装,允许用户选择MAX22444-MAX22446系列器件(图2)。两款评估板均支持宽体16引脚SOIC封装。请参考表1评估板选项。

评估板由两个独立的隔离电源供电,标称输出范围为1.71V至5.5V。如果评估器件在两侧无任何隔离条件下的电气参数,也可使用单电源供电。

MAX2244XWEVKIT#未安装U1,支持以下数字隔离器:MAX22444BAWE+、MAX22444CAWE+、MAX22444EAWE+、MAX22444FAWE+、MAX22444MAWE+、MAX22444NAWE+、MAX22445BAWE+、MAX22445CAWE+、MAX22445EAWE+、MAX22445FAWE+、MAX22445MAWE+、MAX22445NAWE+、MAX22445RAWE+、MAX22445SAWE+、MAX22445UAWE+、MAX22445VAWE+、MAX22446BAWE+、MAX22446CAWE+、MAX22446EAWE+、MAX22446FAWE+、MAX22446MAWE+、MAX22446NAWE+。

应用

  • 电池管理
  • 工业自动化现场通信
  • 隔离型RS-485/RS-422、CAN
  • 隔离SPI接口
  • 医疗系统

MAX2244XWEVKIT
MAX22444/MAX22445/MAX22446评估板
: MAX22445FW EV KIT
MAX22445FWEVKIT
MAX22444/MAX22445/MAX22446评估板
: MAX22445FW EV KIT

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max22445的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览