MAX221E
MAX221E
量产±15kV ESD保护、+5V、1µA、单路RS-232收发器,带有AutoShutdown
业内尺寸最小的低功耗、单通道RS-232收发器,具有±15kV ESD保护
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 单个RS-232收发器,采用小型16引脚TSSOP封装
- RS-232 I/O引脚具有ESD保护
- ±15kV——人体模型
- ±8kV——IEC 1000-4-2,接触放电
- ±15kV——IEC 1000-4-2,气隙放电
- 不会发生闩锁
- 电源电流:1µA
- 无需更改BIOS,利用AutoShutdown可实现节电
- 支持250kbps数据速率
MAX221E是采用+5V供电的单路发送/接收RS-232和V.28通信接口,具有自动关断/唤醒功能和高数据速率传输能力。
MAX221E具有增强型静电放电(ESD)保护。发射器输出和接收器输入均使用IEC 1000-4-2气隙放电方法受到±15kV的保护,使用IEC 1000-4-2接触放电方法受到±8kV的保护,并使用人体模型受到±15kV的保护。
MAX221E采用Maxim开创性的AutoShutdown™功能,可实现1µA的低电源电流。当RS-232电缆断开连接或连接的外设发射器关闭时,AutoShutdown会进入低功耗关断模式,从而无需更改现有BIOS或操作系统也能实现节电目的。当连接有源RS-232电缆时,MAX221E唤醒并将低电平有效INVALID引脚驱动至高电平,向主机发出外设连接到通信端口的信号。
MAX221E采用16引脚SSOP封装和16引脚TSSOP封装,后者比16引脚SO封装占用的电路板空间少50%。
应用
- 工业系统
- 维护/诊断端口
- 机顶盒
- 电信
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX221ECAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX221ECAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX221ECUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX221ECUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX221EEAE+ | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX221EEAE+T | 16-SSOP-5.3_MM | ||
MAX221EEUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX221EEUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
RS-232 and RS-562 7 | ||
MAX221 | 量产 | +5V、1µA、单路RS-232收发器,带有AutoShutdown |
MAX3221 | 量产 | 1µA电源电流、+3V至+5.5V、真RS-232收发器,带有AutoShutdown |
MAX3221E | 量产 | ±15kV ESD保护、1µA、3.0V至5.5V、250kbps RS-232收发器,带有AutoShutdown |
MAX3226 | 量产 | 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
MAX3226E | 量产 | ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
MAX3227 | 量产 | 1µA电源电流、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
MAX3227E | 量产 | ±15kV ESD保护、1µA、1Mbps、3.0V至5.5V、RS-232收发器,提供AutoShutdown Plus |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max221e的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论