MAX218

量产

1.8V至4.25V供电、双路、真RS-232收发器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

优于双极性器件!
  • 直接由两节碱性、镍镉或镍氢电池供电
  • 电源电压范围:+1.8V至+4.25V
  • 120kbps数据速率
  • 低成本表贴元件
  • 符合EIA/TIA-232E规范
  • 低功耗关断模式:1µA
  • 在低功耗关断期间,两个接收器均有效
  • 三态接收器输出
  • 直通式引脚排列
  • 片上DC-DC转换器
  • 20引脚SSOP、宽体SO或DIP封装
MAX218
1.8V至4.25V供电、双路、真RS-232收发器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX218的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览